EPIC® H-B 6 TS (10012000)

EPIC® H-B 6 TS 10012000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10012000

Marca: LAPP

Prezzo: 7.95

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10012000

Codice componente
10012000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

7.95 €

10 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 52 Length 60
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Sideways
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC® H-B 6 TS, il codice articolo è il seguente: 10012000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10012000.

Tipologia prodotto

Codice componente
10022000
19012000
19022000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHS

8.07 €

10 Disponibile 5 giorni 10

10.33 €

10 Disponibile 5 giorni 10

10.90 €

10 Disponibile 5 giorni 10

Supporto tecnico