Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Rated current in(A) | 16 | Rated voltage(V) | 500 | Diameter plug-in contact | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | 125 | Connectable conductor cross section | 2.5 | Number of poles | 10 |
Over voltage category | III | Pollution degree | 3 | Rated surge voltage | 6 |
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V2 | Material connector of connector insert | Thermoplastic | Material contact | Brass |
Material of contact insert | Plastic | Material of contact surface | Silver | Contact insert without contacts | False |
Modular version | True | With protective conductor | True | With wire protection | True |
Configura
Proprietà di base
Contact type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali