Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 44423204
Marca: LAPP
Prezzo: 13.85 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44423204
Rated current in(A) | 16 | Rated voltage(V) | 500 | Diameter plug-in contact | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | 125 | Connectable conductor cross section | 2.5 | Number of poles | 16 |
Over voltage category | III | Pollution degree | 3 | Rated surge voltage | 6 |
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V2 | Contact type | Pin | Material connector of connector insert | Thermoplastic |
Material contact | Brass | Material of contact insert | Plastic | Material of contact surface | Silver |
Contact insert without contacts | False | Modular version | True | With protective conductor | True |
With wire protection | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® H-BE 16 Push-In termination, il codice articolo è il seguente: 44423204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44423204.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
44423205 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
14.37 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 |