Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10196000 |
10196100 |
10197000 |
10197100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Contact type | With wire protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Pin | True | |
11.53 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Pin | False | |
11.93 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Bus | True | |
10.87 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Bus | False |
Loading...
Rated current in(A) | 16 | Rated voltage(V) | 500 | Diameter plug-in contact | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | 125 | Connectable conductor cross section | 2.5 | Number of poles | 24 |
Over voltage category | III | Pollution degree | 3 | Rated surge voltage | 6 |
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 | Material connector of connector insert | Thermoplastic | Material contact | Brass |
Material of contact insert | Plastic | Material of contact surface | Silver | Contact insert without contacts | False |
Modular version | True | With protective conductor | True |
Configura
Proprietà di base
Contact type
With wire protection
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali