EPIC® H-BVE 10

EPIC® H-BVE 10

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Questi inserti per alta tensione sono inoltre dotati di 2 contatti di sgancio
Matrice multipolare con contatti interruttore isolati
Operazioni di sgancio possibili per scollegare sotto carico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10270010
10270110
10271010
10271110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContact type With wire protection

12.48 €

5 Disponibile 5 giorni 10PinTrue

12.68 €

5 Disponibile 5 giorni 10PinFalse

13.47 €

5 Disponibile 5 giorni 10BusTrue

13.32 €

5 Disponibile 80 giorni 10BusFalse

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current in(A) 16 Rated voltage(V) 630 Diameter plug-in contact 2,5
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 2.5 Number of poles 12
Over voltage category III Pollution degree 3 Rated surge voltage 6
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Material connector of connector insert Thermoplastic Material contact Brass
Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver Contact insert without contacts False
Modular version True With protective conductor True

Supporto tecnico