EPIC® H-D 15 tornito

EPIC® H-D 15 tornito

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserti multipolari per contatti a crimpare meccanizzati
Per contatti per lavorazione con crimpatrice rapida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11282200
11283200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContact type

9.32 €

5 Disponibile 5 giorni 10Bus

7.22 €

5 Disponibile 5 giorni 10Pin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current in(A) 10 Rated voltage(V) 250 Diameter plug-in contact 1,6
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 2.5 Number of poles 15
Over voltage category II Pollution degree 3 Rated surge voltage 2,5
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Material connector of connector insert Thermoplastic Material contact Brass
Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver Contact insert without contacts False
Modular version True With protective conductor True With wire protection True

Supporto tecnico