EPIC® H-DD 24 (11285000)

EPIC® H-DD 24 11285000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • EPIC® H-DD 24 11285000
  • EPIC® H-DD 24 11285000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 11285000

Marca: LAPP

Prezzo: 13.90

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Contact type: Pin


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11285000

Codice componente
11285000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContact type

13.90 €

5 Disponibile 5 giorni 10Pin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current in(A) 10 Rated voltage(V) 250 Diameter plug-in contact 1,6
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 2.5 Number of poles 24
Over voltage category II Pollution degree 2 Rated surge voltage 2,5
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V2 Material connector of connector insert Thermoplastic Material contact Brass
Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver Contact insert without contacts False
Modular version True With protective conductor True With wire protection True

Si trova sulla pagina di EPIC® H-DD 24, il codice articolo è il seguente: 11285000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11285000.

Tipologia prodotto

Codice componente
11286000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSContact type

13.95 €

5 Disponibile 5 giorni 10Bus

Supporto tecnico