Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10017000 |
10017100 |
10049000 |
10049100 |
10458000 |
10468000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material housing | Locking mechanism | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Steel | Single locking lever | |
2.22 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless steel | Single locking lever | |
1.52 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Steel | Double locking levers | |
2.75 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Stainless steel | Double locking levers | |
1.50 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Steel | Single locking lever | |
1.52 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Steel | Single locking lever |
Loading...
Length | 53 | Operation temperature | 125 | Degree of protection (IP), mounted | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Rectangular | UV resistant | True | Corrosion resistant | True |
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB | With interlocking device | True | Type of housing | Other |
Configura
Proprietà di base
Material housing
Locking mechanism
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali