EPIC ® MC 2.5 stamped contacts (11206000)

EPIC ® MC 2.5 stamped contacts 11206000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • EPIC ® MC 2.5 stamped contacts 11206000
  • EPIC ® MC 2.5 stamped contacts 11206000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 11206000

Marca: LAPP

Prezzo: 0.38

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Connectable conductor cross section: 1.5 - 2.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11206000

Codice componente
11206000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConnectable conductor cross section

0.38 €

100 Disponibile 5 giorni 101.5 - 2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type of electric connection Crimp connection Diameter plug-in contact 2,5 Strip length 4
Material contact Brass Material of contact surface Silver Packaging type Blister
Type of connection cross section Round Mounting method Inserted Massive contact False

Si trova sulla pagina di EPIC ® MC 2.5 stamped contacts, il codice articolo è il seguente: 11206000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11206000.

Tipologia prodotto

Codice componente
11201000
11205000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSConnectable conductor cross section

0.33 €

100 Disponibile 5 giorni 101.5

0.35 €

100 Disponibile 5 giorni 101.5

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico