Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 11209000
Marca: LAPP
Prezzo: 83.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Connectable conductor cross section: 1.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11209000
Type of electric connection | Crimp connection | Diameter plug-in contact | 2,5 | Strip length | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Material contact | Brass | Material of contact surface | Silver | Packaging type | Roller |
Type of connection cross section | Round | Mounting method | Inserted | Massive contact | False |
Si trova sulla pagina di EPIC® MC 2.5 stamped contacts-on-reel, il codice articolo è il seguente: 11209000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11209000.
Configura
Proprietà di base
Connectable conductor cross section
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11208000 |
11208500 |
11209500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Connectable conductor cross section |
---|---|---|---|---|---|---|
95.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | |
44.15 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 2.5 | |
49.28 € | 1 | Disponibile | 89 giorni | 10 | 2.5 |