EPIC® MC module: HC2

EPIC® MC module: HC2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
La possibilità di combinare moduli di potenza e di segnale offre un'ampia flessibilità. Per applicazioni in meccanica, impiantistica ed industria in genere
Modulo ad elevata potenza 2 poli con collegamento a vite
Leva di sbloccaggio per una rapida rimozione del modulo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10344100
10345100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

19.62 €

5 Disponibile 8 giorni 10

20.58 €

5 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated voltage(V) 1000 Length 34 Width 22,8
Number of plug-in contact inserts 2 Number of plug-in contacts 2 Pollution degree 3
Housing coating Uncoated Polarization Housing shape Mounting method Inserted
Material housing Plastic With protective conductor False

Supporto tecnico