Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 10399900
Marca: LAPP
Prezzo: 2.55 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10399900
Rated voltage(V) | 1000 | Length | 34 | Width | 11,4 |
---|---|---|---|---|---|
Number of plug-in contact inserts | 1 | Number of plug-in contacts | 3 | Pollution degree | 3 |
Housing coating | Uncoated | Polarization | Housing shape | Mounting method | Inserted |
Material housing | Plastic | With protective conductor | False |
Si trova sulla pagina di EPIC® MC module: HC3, il codice articolo è il seguente: 10399900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10399900.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10399800 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 |