Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Length(mm) | 34 | Width(mm) | 22,8 | Number of plug-in contact inserts | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Number of plug-in contacts | 8 | Pollution degree | 3 | Rated voltage | 600 |
Mounting method | Inserted | Material housing | Plastic | Housing coating | Uncoated |
Polarization | Housing shape |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali