Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 24420059
Marca: LAPP
Prezzo: 15.20 €
Tempi di consegna: 46 giorni
Rated current In: 7.5 A
Rated voltage: 60 V
Connection type: Soldering connection
Thread size M: 27
Number of plug-in contacts: 21
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24420059
Codice componente
|
---|
24420059 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Rated current In (A) | Rated voltage (V) | Connection type | Thread size M | Number of plug-in contacts | Connectable conductor cross section | Material housing | With protective conductor | Contact type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.20 € | 20 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 7.5 | 60 | Soldering connection | 27 | 21 | 1 | Brass | False | Bus |
Loading...
Type of housing | Straight | Ambient temperature | 125 | Operation temperature | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Pollution degree | 3 | Material of contact surface | Gold | Material insulation body | Thermoplastic |
Material contact | Brass | Locking mechanism | Gland nut | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® POWER LS1 A3, il codice articolo è il seguente: 24420059.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24420059.
Configura
Proprietà di base
Rated current In(A)
Rated voltage(V)
Connection type
Thread size M
Number of plug-in contacts
Connectable conductor cross section
Material housing
With protective conductor
Contact type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24420056 |
24420057 |
24420058 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Rated current In (A) | Rated voltage (V) | Connection type | Thread size M | Number of plug-in contacts | Connectable conductor cross section | Material housing | With protective conductor | Contact type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.87 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 630 | Crimp connection | 23 | 5 | 2.5 | Zinc | True | Pin | |
15.42 € | 100 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 14 | 630 | Crimp connection | 17 | 6 | 1 | Zinc | True | Bus | |
19.70 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 630 | Crimp connection | 17 | 5 | 1 | Zinc | True | Pin |