Codice articolo del costruttore: 76083000
Marca: LAPP
Prezzo: 26.93 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Shape: Tipo rotondo
Model: -
Type of housing: Coupling housing
Permitted cable diameter: -
Outer diameter: 23
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
76083000
Codice componente
|
---|
76083000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shape | Model | Type of housing | Permitted cable diameter | Outer diameter | Height | Core cross section | Operation temperature | Number of poles | Type of connection socket for actuators and sensors | Material housing | Locking mechanism | Position cable feed | With interlocking device | UV resistant | Corrosion resistant | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | Screened | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.93 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | Coupling housing | - | 23 | 77 | - | 125 | - | - | Zinc | Other | Above | False | true | True | HB | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di EPIC® POWER LS1 A6, il codice articolo è il seguente: 76083000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 76083000.
Configura
Proprietà di base
Model
Permitted cable diameter
Core cross section
Number of poles
Type of connection socket for actuators and sensors
Screened
Shape
Type of housing
Outer diameter
Height
Operation temperature
Material housing
Locking mechanism
Position cable feed
With interlocking device
UV resistant
Corrosion resistant
Inflammability class of insulation material acc. with UL94
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
76084000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Shape | Model | Type of housing | Permitted cable diameter | Outer diameter | Height | Core cross section | Operation temperature | Number of poles | Type of connection socket for actuators and sensors | Material housing | Locking mechanism | Position cable feed | With interlocking device | UV resistant | Corrosion resistant | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | Screened |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.37 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Maschio (spina) | - | 5,0 | - | - | 0,5 | - | 4 | M8 | Plastic | - | Straight | - | - | - | - | False |