Connettore per cavo corto EPIC® LS1

Connettore per cavo corto EPIC® LS1

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore per cavo corto EPIC® LS1 Power con dado di collegamento
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Lunghezza ridotta per cavi che sono semplici da assemblare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
73000024
73000025
73000026
73000027
73000028
73000029
73000030
73000031
76123100
76123610
76124100
76124610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

28.50 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--10,0------0,75---5-M12--Metal---------Straight-------True

28.48 €

5 Disponibile 5 giorni 10--150630Crimp connectionStraight-------58-1201207---350AluminiumGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

17.88 €

20 Disponibile 98 giorni 10Tipo rotondo-7100Crimp connection---1------125--161,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIII-

17.72 €

20 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight28------23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

30.47 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-18150Crimp connection---2,5------125--64-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIV-

30.23 €

5 Disponibile 5 giorni 10--14630.6Crimp connectionStraight21,3------17-1251258---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

17.67 €

20 Disponibile 22 giorni 10--70630Crimp connectionStraight46------40-1251255---310ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

17.62 €

20 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-7150Soldering connection---1------125--91,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueII-

30.53 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---23156625---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

17.93 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-18150Soldering connection---2,5------125--64-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueIV-

28.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight27------27-12512521---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalsePinGland nut--True-------

17.67 €

20 Disponibile 98 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---19,825,623,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico