EPIC® POWER LS1.5 A1 (44429309)

EPIC® POWER LS1.5 A1 44429309

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 44429309

Marca: LAPP

Prezzo: 46.63

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Shape: Tipo rotondo

Model: -

Rated current In: 18 A

Rated voltage: 150 V

Connection type: Soldering connection


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44429309

Codice componente
44429309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Core cross section Ambient temperature Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material contact With protective conductor Contact type Contact insert without contacts Position cable feed Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

46.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-18150Soldering connection-2,5-12564-32.5-GoldThermoplasticPlasticBrassFalsePinFalse-V0TrueTrueIV-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di EPIC® POWER LS1.5 A1, il codice articolo è il seguente: 44429309.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44429309.

Tipologia prodotto

Codice componente
44429308
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Core cross section Ambient temperature Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material contact With protective conductor Contact type Contact insert without contacts Position cable feed Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

44.83 €

1 Disponibile 8 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection8,0-0,75-5-M12--Plastic-------Straight----False

Supporto tecnico