EPIC® POWER LS1.5 A6

EPIC® POWER LS1.5 A6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® LS1.5 per contatti femmina per il collegamento al connettore a spina
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44429316
44429317
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModel Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device Screened

111.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10-7.560Soldering connectionStraight27-27-12512521--31BrassGoldThermoplasticBrassFalsePinGland nut-True-

112.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)-----5,0-0,5---3M8--Plastic------Straight-False

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico