EPIC® POWER LS1.5 D6

EPIC® POWER LS1.5 D6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore per cavo EPIC® LS1.5 per contatti femmina con dado di collegamento
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Protezione EMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44429310
44429311
44429312
44429313
44429314
44429315
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

61.42 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-18150Soldering connection---2,5--125--64-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False--V0TrueTrueIV-

61.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--5,5--0,5---3-M8--Metal---------Straight-----True

61.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10--150630Crimp connectionStraight65--58-1201205---350AluminiumGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-----

63.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight---23-1251255---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

63.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10--14630Crimp connectionStraight21,3--17-1251255---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-----

63.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight---23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico