EPIC® POWER LS1.5 F6

EPIC® POWER LS1.5 F6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore a spina EPIC® LS1.5 per contatti maschio per prolunghe
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44429300
44429301
44429302
44429303
44429304
44429305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 Screened

94.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight-----27-12512526--31BrassGoldThermoplasticBrassFalseBusGland nut-True----

94.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection-10,0-----1,5---4M12--Plastic------Straight----False

94.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionAngled-----23-1251255--32.5ZincGoldThermoplasticBrassTruePinGland nut-True----

96.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10--20630Crimp connectionStraight-----17-1251253--32.5ZincGoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True----

96.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection-8,5-----0,75---5M12--Metal------Straight----True

96.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension-23156625---125-----Zinc-----OtherAboveFalseTrueTrueHB-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico