EPIC® POWER LS3

EPIC® POWER LS3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® LS3 per contatti maschio
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Robusto connettore di alimentazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44429352
44429353
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Diameter plug-in contact Thread size M Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Connectable conductor cross section Material housing Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body With protective conductor Locking mechanism Contact insert without contacts With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

186.82 €

1 Disponibile 37 giorni 10-26630Crimp connectionStraight28-231257--2.5Zinc--ThermoplasticTrueGland nut-True----

201.38 €

1 Disponibile 37 giorni 10Tipo rotondo7150Soldering connection--1---92,51-ThermoplasticPlastic-False-False-V0TrueTrueII

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambient temperature 125 Pollution degree 3 Material of contact surface Gold
Material contact Brass Contact type Bus

Supporto tecnico