EPIC® POWER LS3 D6 (44429345)

EPIC® POWER LS3 D6 44429345

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 44429345

Marca: LAPP

Prezzo: 264.90

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Shape: -

Model: -

Rated current In: 12 A

Rated voltage: 630 V

Connection type: Screw connection


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44429345

Codice componente
44429345
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

264.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10--12630Screw connectionStraight--12-851253---31.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico