M12 Power connector

M12 Power connector

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore POWER M12, da assamblare, spian/presa, dritto/ad angolo, per conduttori di sezione 0,75-1,5 mm²
Connettore a cablare M12 POWER
Connettore per tensioni elevate in DC: 60Vcc / 12 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22262010
22262011
22262012
22262013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Diameter plug-in contact Thread size M Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Connectable conductor cross section Material housing Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

19.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10-20630Crimp connectionStraight--171253--2.5Zinc--ThermoplasticTruePinGland nut-True----

19.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10-20630Crimp connectionStraight--171253--2.5Zinc--ThermoplasticTrueBusGland nut-True----

19.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10-14630Crimp connectionStraight21,3-171256--1Zinc--ThermoplasticTrueBusGland nut-True----

19.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo7100Soldering connection--1---121,51-ThermoplasticPlastic-FalsePin-False-V0TrueTrueIII

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambient temperature 125 Pollution degree 3 Material of contact surface Gold
Material contact Brass

Supporto tecnico