Connettore a spina EPIC® M17 POWER

Connettore a spina EPIC® M17 POWER

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore a spina EPIC® M17 POWER per prolunghe
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44423060
44423061
44423062
44423063
44423064
44423065
44423066
44423067
44423069
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

21.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-7150Soldering connection--1------125--91,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueII-

21.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)----5,0------0,25---4-M8--Plastic---------Straight-------False

21.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10-----------------------------------------

21.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension--253030,123---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

21.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection-5,0------0,5---3-M8--Plastic---------Straight-------False

21.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-7100Soldering connection--1------125--161,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False----V0TrueTrueIII-

21.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection-5,0------0,5---3-M8--Plastic---------Straight-------False

21.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight------23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

21.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Coupling housing--23-77----125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico