Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
44420262 |
44420263 |
44420264 |
44420265 |
44420266 |
44420301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
23.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
22.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Outer diameter | 50 | Length | 140,6 | Operation temperature | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Degree of protection (IP) | IP67 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB | Material housing | Plastic |
Position cable feed | Above | Shape | Round | Type of housing | Coupling housing |
Corrosion resistant | True | UV resistant | True | With interlocking device | False |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali