Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shape | Model | Rated current In (A) | Rated voltage (V) | Connection type | Type of housing | Diameter connector | Permitted cable diameter | Diameter plug-in contact | Outer diameter | Width | Height | Length | Thread size M | Core cross section | Ambient temperature | Operation temperature | Number of plug-in contacts | Number of poles | Rated surge voltage | Type of connection socket for actuators and sensors | Pollution degree | Connectable conductor cross section | Material housing | Material of contact surface | Material connector of connector insert | Material of contact insert | Material insulation body | Material contact | With protective conductor | Contact type | Locking mechanism | Contact insert without contacts | Position cable feed | With interlocking device | UV resistant | Corrosion resistant | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | With wire protection | Modular version | Over voltage category | Screened | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | 14 | 630.6 | Crimp connection | Straight | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 125 | 125 | 8 | - | - | - | 3 | 1 | Zinc | Gold | - | - | Thermoplastic | Brass | True | Pin | Gland nut | - | - | True | - | - | - | - | - | - | - | |
14.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | - | - | - | Housing extension | - | - | - | 23 | 15 | 66 | 25 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | Zinc | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | Above | False | True | True | HB | - | - | - | - | |
14.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | 70 | 630 | Crimp connection | Angled | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 125 | 125 | 5 | - | - | - | 3 | 10 | Zinc | Gold | - | - | Thermoplastic | Brass | True | Pin | Gland nut | - | - | True | - | - | - | - | - | - | - | |
14.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | 4 | 100 | Crimp connection | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 12 | 1,5 | - | 3 | 0.56 | - | Gold | Thermoplastic | Plastic | - | Brass | False | Pin | - | True | - | - | - | - | V0 | True | True | III | - | |
12.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | 14 | 630 | Crimp connection | Angled | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 125 | 125 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | Zinc | Gold | - | - | Thermoplastic | Brass | True | Bus | Gland nut | - | - | True | - | - | - | - | - | - | - | |
12.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | - | 14 | 630 | Crimp connection | Straight | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 125 | 125 | 6 | - | - | - | 3 | 1 | Zinc | Gold | - | - | Thermoplastic | Brass | True | Pin | Gland nut | - | - | True | - | - | - | - | - | - | - | |
12.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | - | - | - | Housing extension | - | - | - | 25 | 30 | 34,6 | 23 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | Zinc | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | Above | False | True | True | HB | - | - | - | - | |
12.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | 7 | 150 | Crimp connection | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 9 | 2,5 | - | 3 | 1 | - | Gold | Thermoplastic | Plastic | - | Brass | False | Without contacts | - | True | - | - | - | - | V0 | True | True | II | - | |
11.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | - | - | - | Housing extension | - | - | - | 23 | 15 | 66 | 25 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | Zinc | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | Above | False | True | True | HB | - | - | - | - | |
14.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | - | 14 | 630 | Crimp connection | Straight | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 125 | 125 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | Zinc | Gold | - | - | Thermoplastic | Brass | True | Bus | Gland nut | - | - | True | - | - | - | - | - | - | - | |
11.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | 7 | 150 | Crimp connection | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 9 | 2,5 | - | 3 | 1 | - | Gold | Thermoplastic | Plastic | - | Brass | False | Without contacts | - | True | - | - | - | - | V0 | True | True | II | - | |
11.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | - | - | - | Housing extension | - | - | - | 23 | 15 | 66 | 25 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | Zinc | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | Above | False | True | True | HB | - | - | - | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | 4 | 100 | Crimp connection | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 12 | 1,5 | - | 3 | 0.56 | - | Gold | Thermoplastic | Plastic | - | Brass | False | Pin | - | True | - | - | - | - | V0 | True | True | III | - | |
12.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | 7 | 50 | Soldering connection | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 17 | 0,8 | - | 3 | 1 | - | Gold | Thermoplastic | Plastic | - | Brass | False | Pin | - | False | - | - | - | - | V0 | True | True | III | - | |
14.63 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | - | Maschio (spina) | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | 3 | - | M8 | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | False | |
11.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | 26 | 630 | Crimp connection | Angled | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 125 | 125 | 7 | - | - | - | 3 | 2.5 | Zinc | Gold | - | - | Thermoplastic | Brass | True | Pin | Gland nut | - | - | True | - | - | - | - | - | - | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | - | - | - | Coupling housing | - | - | - | 23 | - | 77 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | Zinc | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | Above | False | true | True | HB | - | - | - | - | |
40.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Female (bus) | - | - | Screw connection | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 4 | - | M8 | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | False | |
42.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | 7 | 150 | Crimp connection | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 9 | 1,5 | - | 3 | 1 | - | Gold | Thermoplastic | Plastic | - | Brass | False | Without contacts | - | True | - | - | - | - | V0 | True | True | II | - | |
17.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | Maschio (spina) | - | - | Screw connection | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | 5 | - | M12 | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vertical | - | - | - | - | - | - | - | False | |
23.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | 150 | 630 | Crimp connection | Straight | 65 | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 120 | 120 | 7 | - | - | - | 3 | 50 | Aluminium | Gold | - | - | Thermoplastic | Brass | True | Bus | Gland nut | - | - | True | - | - | - | - | - | - | - | |
23.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | - | - | - | Coupling housing | - | - | - | 23 | - | 77 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | Zinc | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | Above | False | true | True | HB | - | - | - | - | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | 14 | 630 | Crimp connection | Straight | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 125 | 125 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | Zinc | Gold | - | - | Thermoplastic | Brass | True | Bus | Gland nut | - | - | True | - | - | - | - | - | - | - | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo rotondo | - | - | - | - | Housing extension | - | - | - | 25 | 30 | 34,6 | 23 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | Zinc | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | Above | False | True | True | HB | - | - | - | - | |
31.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | 150 | 630 | Crimp connection | Straight | 65 | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 120 | 120 | 5 | - | - | - | 3 | 50 | Aluminium | Gold | - | - | Thermoplastic | Brass | True | Bus | Gland nut | - | - | True | - | - | - | - | - | - | - | |
31.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Shape
Model
Rated current In(A)
Rated voltage(V)
Connection type
Type of housing
Diameter connector
Permitted cable diameter
Diameter plug-in contact
Outer diameter
Width
Height
Length
Thread size M
Core cross section
Ambient temperature
Operation temperature
Number of plug-in contacts
Number of poles
Rated surge voltage
Type of connection socket for actuators and sensors
Pollution degree
Connectable conductor cross section
Material housing
Material of contact surface
Material connector of connector insert
Material of contact insert
Material insulation body
Material contact
With protective conductor
Contact type
Locking mechanism
Contact insert without contacts
Position cable feed
With interlocking device
UV resistant
Corrosion resistant
Inflammability class of insulation material acc. with UL94
With wire protection
Modular version
Over voltage category
Screened
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali