EPIC® SIGNAL M23 A1 D3,2 N

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3,2 N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® M23
Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420016
44420017
44420018
44420019
44420020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Height Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

7.48 €

5 Disponibile 46 giorni 10--14630Crimp connectionStraight21,3----17-1251256---31ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

6.02 €

20 Disponibile 5 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--6,0----0,75---5-M12--Metal---------Vertical-------True

7.75 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-450Crimp connection---1----125--170,8-30.56-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-True----V0TrueTrueIII-

6.22 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-450Crimp connection---1----125--170,8-30.56-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-True----V0TrueTrueIII-

7.38 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo----Plug case---2658---125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico