EPIC® SIGNAL M23 A3 N IP65 (24420055)

EPIC® SIGNAL M23 A3 N IP65 24420055

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24420055

Marca: LAPP

Prezzo: 12.80

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Diameter connector: 28

Contact type: Bus


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24420055

Codice componente
24420055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiameter connector Contact type

12.80 €

5 Disponibile 8 giorni 1028Bus

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current In(A) 26 Rated voltage(V) 630 Connection type Crimp connection
Type of housing Straight Thread size M 23 Ambient temperature 125
Operation temperature 125 Number of plug-in contacts 5 Pollution degree 3
Connectable conductor cross section 2.5 Material housing Zinc Material of contact surface Gold
Material insulation body Thermoplastic Material contact Brass With protective conductor True
Locking mechanism Gland nut With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC® SIGNAL M23 A3 N IP65, il codice articolo è il seguente: 24420055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24420055.

Tipologia prodotto

Codice componente
24420054
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiameter connector Contact type

12.57 €

20 Disponibile 5 giorni 10-Pin

Supporto tecnico