EPIC® SIGNAL M23 F7

EPIC® SIGNAL M23 F7

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore a spina EPIC® M23 flangiato
Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44420001
44420002
44420003
44420005
44420009
44420010
44420011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

12.78 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Coupling housing--23-77----125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

12.15 €

20 Disponibile 98 giorni 10--14630Crimp connectionStraight------17-1251257---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

12.50 €

5 Disponibile 98 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension--20,525,624,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

12.78 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-18150Soldering connection--2,5------125--74-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False----V0TrueTrueIV-

12.78 €

5 Disponibile 8 giorni 10-Female (bus)--Screw connection-6,0------0,75---4-M12--Plastic---------Vertical-------False

12.32 €

20 Disponibile 5 giorni 10--14630.6Crimp connectionAngled------17-1251258---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

12.78 €

5 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo-750Crimp connection--1------125--170,8-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIII-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico