EPIC® SIGNAL M23 G4 (44420030)

EPIC® SIGNAL M23 G4 44420030

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 44420030

Marca: LAPP

Prezzo: 8.62

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Shape: Tipo rotondo

Model: -

Rated current In: 7 A

Rated voltage: 150 V

Connection type: Soldering connection


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44420030

Codice componente
44420030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

8.62 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-7150Soldering connection--1-----125-91,5-31-GoldThermoplasticPlasticBrassFalseBus-False----V0TrueTrueII-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di EPIC® SIGNAL M23 G4, il codice articolo è il seguente: 44420030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44420030.

Tipologia prodotto

Codice componente
44420031
44420032
44420033
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

8.18 €

20 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)----6,0-----0,34--4-M12--Plastic--------Straight-------False

8.65 €

5 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection-5,0-----0,5--4-M8--Metal--------Straight-------True

8.30 €

20 Disponibile 98 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension--23156625--125-----Zinc------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

Supporto tecnico