EPIC® SIGNAL M23 G5 (44420045)

EPIC® SIGNAL M23 G5 44420045

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 44420045

Marca: LAPP

Prezzo: 8.48

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Rated current In: 26 A

Diameter connector: 28

Thread size M: 23

Number of plug-in contacts: 5

Contact type: Bus


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44420045

Codice componente
44420045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRated current In
(A)
Diameter connector Thread size M Number of plug-in contacts Contact type

8.48 €

20 Disponibile 8 giorni 102628235Bus

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated voltage(V) 630 Connection type Crimp connection Type of housing Straight
Ambient temperature 125 Operation temperature 125 Pollution degree 3
Connectable conductor cross section 2.5 Material housing Zinc Material of contact surface Gold
Material insulation body Thermoplastic Material contact Brass With protective conductor True
Locking mechanism Gland nut With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC® SIGNAL M23 G5, il codice articolo è il seguente: 44420045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44420045.

Tipologia prodotto

Codice componente
44420044
44420046
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSRated current In
(A)
Diameter connector Thread size M Number of plug-in contacts Contact type

9.48 €

5 Disponibile 46 giorni 102021,3173Pin

9.45 €

5 Disponibile 5 giorni 1026-237Pin

Supporto tecnico