Inserti EPIC® SIGNAL M23 12 poli

Inserti EPIC® SIGNAL M23 12 poli

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserti EPIC® SIGNAL M23 12 poli per serie di connettori circolari M23
Inserti per connettore circolare M23

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
73002712
73002713
73002714
73002715
73002716
73002717
73002718
73002719
73002720
73002721
73002722
73002723
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

1.17 €

5 Disponibile 8 giorni 10-Female (bus)-----5,0------0,38---3-M8--Plastic---------Straight-------False

1.08 €

20 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight28------23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

6.37 €

5 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight28------23-1251255---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

6.05 €

20 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight-------23-1251255---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

6.15 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-7100Soldering connection---1------125--121,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueIII-

5.92 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo----Coupling housing---23-77----125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

1.17 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---20,525,624,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

1.08 €

20 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-7100Soldering connection---1------125--121,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False----V0TrueTrueIII-

6.37 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Plug case---26-58----125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

6.05 €

20 Disponibile 5 giorni 10--14630Crimp connectionStraight21,3------17-1251255---31ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

6.15 €

5 Disponibile 5 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight-------27-12512526---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalsePinGland nut--True-------

5.92 €

20 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---253034,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico