EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole

EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli per serie di connettori circolari M23
Inserti per connettore circolare M23

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
73002736
73002737
73002738
73002740
73002741
73002742
73002743
73002744
73002746
73002747
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

1.38 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---23156625---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

1.52 €

20 Disponibile 8 giorni 10-Female (bus)--Screw connection--6,0------0,75---4-M12--Plastic---------Straight-------False

6.25 €

5 Disponibile 5 giorni 10--14630.6Crimp connectionStraight21,3------17-1251258---31ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

6.00 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Plug case---26-58----125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

5.73 €

20 Disponibile 5 giorni 10-Maschio (spina)--Screw connection--8,0------0,75---8-M12--Plastic---------Straight-------True

1.38 €

5 Disponibile 5 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight-------27-12512521---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalseBusGland nut--True-------

1.32 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---253034,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

6.25 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-7150Crimp connection---1------125--91,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueII-

6.00 €

5 Disponibile 5 giorni 10------------------------------------------

5.73 €

20 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo----Plug case---26-58----125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico