EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® R3.0, a vite, segnale per 26 contatti
Connettore circolare con contatto a saldare a 21 e 26 contatti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00009005
00009371
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter plug-in contact Outer diameter Height Ambient temperature Operation temperature Number of poles Rated surge voltage Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

25.62 €

5 Disponibile 8 giorni 10450Crimp connection-1--125-170,830.56-GoldThermoplasticPlasticBrassFalseBus-True----V0TrueTrueIII

23.47 €

5 Disponibile 8 giorni 104100Crimp connection-1--125-121,530.56-GoldThermoplasticPlasticBrassFalseBus-True----V0TrueTrueIII

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo rotondo

Supporto tecnico