Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Operation temperature | 105 | Degree of protection (IP), mounted | IP65/IP67 | Rated voltage | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Pollution degree | 2 | Number of plug-in contacts | 1 | Rated current In | 30 |
Ambient temperature | 105 | Thread size M | 4 | Connectable conductor cross section | 6 |
Material housing | Plastic | Material of contact surface | Tin | Material insulation body | Thermoplastic |
Material contact | Brass | Locking mechanism | Other | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 |
With interlocking device | True | With protective conductor | True | Type of electric connection | Crimp connection |
Type of housing | Straight |
Configura
Proprietà di base
Contact type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali