EPIC® SOLAR 4Plus F

EPIC® SOLAR 4Plus F

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Sistema di connettori per il cablaggio di impianti fotovoltaici resistente agli agenti atmosferici
Sistema di connessione compatibile MC4
Per impianti fotovoltaici fino a tensione di sistema di 1.5kV
Disponibile nel 2017

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44428218
44428220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConnectable conductor cross section

0.75 €

100 Disponibile 5 giorni 102.5

0.75 €

100 Disponibile 5 giorni 106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operation temperature 105 Degree of protection (IP), mounted IP68 Rated voltage 1500
Pollution degree 3 Number of plug-in contacts 1 Ambient temperature 105
Material housing Plastic Material of contact surface Tin Material insulation body Thermoplastic
Material contact Brass Locking mechanism Other Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0
With interlocking device True With protective conductor False Contact type Bus
Type of electric connection Crimp connection Type of housing Straight

Supporto tecnico