Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Operation temperature | 105 | Degree of protection (IP), mounted | IP68 | Rated voltage | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Pollution degree | 3 | Number of plug-in contacts | 1 | Ambient temperature | 105 |
Material housing | Plastic | Material of contact surface | Tin | Material insulation body | Thermoplastic |
Material contact | Brass | Locking mechanism | Other | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 |
With interlocking device | True | With protective conductor | False | Contact type | Pin |
Type of electric connection | Crimp connection | Type of housing | Straight |
Configura
Proprietà di base
Connectable conductor cross section
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali