Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 10490200
Marca: LAPP
Prezzo: 6.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Contact type: Pin
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10490200
Rated current in(A) | 7,5 | Rated voltage(V) | 24 | Ambient temperature | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Connectable conductor cross section | 1.5 | Number of poles | 14 | Over voltage category | III |
Pollution degree | 2 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 | Material connector of connector insert | Thermoplastic |
Material contact | Brass | Material of contact insert | Plastic | Material of contact surface | Tin |
Contact insert without contacts | False | Modular version | True | With protective conductor | True |
With wire protection | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® STA 14 Solder termination, il codice articolo è il seguente: 10490200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10490200.
Configura
Proprietà di base
Contact type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10492200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Contact type |
---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Bus |