ESUY COPPER EARTHING CABLE

ESUY COPPER EARTHING CABLE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo unipolare speciale ESUY, cavo di messa a terra e cortocircuito o in versione compensazione di potenziale, ultraflessibile, guaina esterna in PVC trasparente, ignifugo
Cavo ultraflessibile per collegamenti equipotenziali e la messa a terra, anche di sicurezza durante la manutenzione
Messa a terra, cortocircuitazione prima della manutenzione diretta
Altamente flessibile meccanicamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4571101/500
4571102/500
4571103/500
4571104/500
4571105/500
4571106/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

4,723.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10168.8

5,962.40 €

1 Disponibile 5 giorni 102510.4

8,574.88 €

1 Disponibile 5 giorni 103512.4

12,125.23 €

1 Disponibile 5 giorni 105014.6

16,728.39 €

1 Disponibile 10 giorni 107017

22,649.04 €

1 Disponibile 10 giorni 109519.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length(m) 500 Operating temperature, fix 70 Operating temperature, flexible 70
Conductor category Class 6 = very flexible Core colour Transparent Core insulation PVC
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False Insulated False
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico