ETHERLINE Cat.5 ARM (2170496/100)

ETHERLINE Cat.5 ARM 2170496/100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2170496/100

Marca: LAPP

Prezzo: 682.08

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Length: 100 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2170496/100

Codice componente
2170496/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

682.08 €

1 Disponibile 10 giorni 10100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5 Dimensione del conduttore AWG22(0.32sq) No. di core 4 anima (4C)
Diametro esterno del cavo(mm) 9.0–9.9 Colore Verde / Verde brillante / Verde chiaro NVP value 63
Operating temperature, fix 70 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None Stranding element Quad
Outer diameter approx.(mm) 9,8

Si trova sulla pagina di ETHERLINE Cat.5 ARM, il codice articolo è il seguente: 2170496/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170496/100.

Tipologia prodotto

Codice componente
2170496/1000
2170496/500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

6,820.82 €

1 Disponibile 10 giorni 101000

3,410.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Supporto tecnico