ETHERLINE FD P BK CAT.5 (CE217489/500)

ETHERLINE FD P BK CAT.5 CE217489/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CE217489/500

Marca: LAPP

Prezzo: 3,547.97

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 500 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CE217489/500

Codice componente
CE217489/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

3,547.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5 Dimensione del conduttore AWG22(0.32sq) Diametro esterno del cavo(mm) 6.0–6.9
Materiale della guaina PUR Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded
Conductor material Cu, bare Core insulation PE Core identification Colour
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Quad Outer diameter approx.(mm) 6,3

Si trova sulla pagina di ETHERLINE FD P BK CAT.5, il codice articolo è il seguente: CE217489/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CE217489/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
CE217489/100
CE217489/1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

709.60 €

1 Disponibile 8 giorni 10100

7,095.93 €

1 Disponibile 5 giorni 101000

Supporto tecnico