ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4x1.5 (2170887/100)

ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4x1.5 2170887/100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2170887/100

Marca: LAPP

Prezzo: 1,027.42

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Length: 100 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2170887/100

Codice componente
2170887/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

1,027.42 €

1 Disponibile 7 giorni 10100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5 Diametro esterno del cavo(mm) 10.0 o superiore Colore Verde / Verde brillante / Verde chiaro
NVP value 76 Operating temperature, fix 70 Conductor category Class 2 = stranded
Conductor material Cu, bare Core insulation PE Core identification Colour
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None
Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 10,3

Si trova sulla pagina di ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4x1.5, il codice articolo è il seguente: 2170887/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170887/100.

Tipologia prodotto

Codice componente
2170887/1000
2170887/500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

10,274.23 €

1 Disponibile 7 giorni 101000

5,137.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Supporto tecnico