Codice articolo del costruttore: 2170636/300
Marca: LAPP
Prezzo: 1,434.04 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 300 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170636/300
Categoria | CAT5e | Dimensione del conduttore | AWG22(0.32sq) | No. di core | 4 anima (4C) |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo(mm) | 6.0–6.9 | Colore | Verde / Verde brillante / Verde chiaro | Operating temperature, fix | 105 |
Conductor category | Class 2 = stranded | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Polyolefin |
Core identification | Colour | Flame retardant | No | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen over stranding | Foil + braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | Quad |
Outer diameter approx.(mm) | 6,5 |
Si trova sulla pagina di ETHERLINE® Cat.5e 105 plus, il codice articolo è il seguente: 2170636/300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170636/300.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2170636/100 |
2170636/1000 |
2170636/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
478.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | |
4,780.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | |
2,390.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 |