ETHERLINE® Cat.5e FLEX (Codici componente)

ETHERLINE® Cat.5e FLEX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per uso flessibile; materiale guaina esterna privo di alogeni o PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/7
Cavo Industrial Ethernet
Cat.5e
Solo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170283/100
2170283/1000
2170283/500
2170284/100
2170284/1000
2170284/500
2170299/100
2170299/1000
2170299/500
2170300/100
2170300/1000
2170300/500
2170486/1000
2170486/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNo. di core Diametro esterno del cavo
(mm)
Materiale della guaina NVP value Operating temperature, fix Core insulation Flame retardant Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

232.00 €

1 Disponibile 8 giorni 104 anima (4C)5.0–5.9-7780PE-5,9100

2,319.95 €

1 Disponibile 8 giorni 104 anima (4C)5.0–5.9-7780PE-5,91000

1,159.97 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)5.0–5.9-7780PE-5,9500

252.28 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)5.0–5.9PUR7780Polyolefin-5,9100

2,522.78 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)5.0–5.9PUR7780Polyolefin-5,91000

1,261.38 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)5.0–5.9PUR7780Polyolefin-5,9500

216.56 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)6.0–6.9-7575PE-6,1100

2,165.73 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)6.0–6.9-7575PE-6,11000

1,082.87 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)6.0–6.9-7575PE-6,1500

329.04 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)6.0–6.9PUR7580PE-6,3100

3,290.56 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)6.0–6.9PUR7580PE-6,31000

1,645.29 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)6.0–6.9PUR7580PE-6,3500

4,046.06 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)6.0–6.9PVC-80PolyolefinIn accordance with EN 603323246,41000

2,023.03 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)6.0–6.9PVC-80PolyolefinIn accordance with EN 603323246,4500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5e Dimensione del conduttore AWG26(0.12sq) Colore Blu
Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare Core identification Colour
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Pairs

Supporto tecnico