Codice articolo del costruttore: 2170464/100
Marca: LAPP
Prezzo: 496.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Materiale della guaina: PVC
Diameter conductor: -
Flame retardant: In accordance with EN 60332324
Screen over stranding: Braiding
Length: 100 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170464/100
Codice componente
|
---|
2170464/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale della guaina | Diameter conductor | Flame retardant | Screen over stranding | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PVC | - | In accordance with EN 60332324 | Braiding | 100 |
Loading...
Categoria | CAT6A | Dimensione del conduttore | AWG22(0.32sq) | No. di core | 8 anima (8C) |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo(mm) | 9.0–9.9 | Colore | Verde / Verde brillante / Verde chiaro | NVP value | 79 |
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PE | Core identification | Colour | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen over stranding element | Foil | Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 9 |
Si trova sulla pagina di ETHERLINE® Cat.6A, il codice articolo è il seguente: 2170464/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170464/100.
Configura
Proprietà di base
Diameter conductor
Materiale della guaina
Flame retardant
Screen over stranding
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2170464/1000 |
2170464/500 |
2170465/100 |
2170465/1000 |
2170465/500 |
2170466/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale della guaina | Diameter conductor | Flame retardant | Screen over stranding | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,964.42 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | PVC | - | In accordance with EN 60332324 | Braiding | 1000 | |
2,482.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PVC | - | In accordance with EN 60332324 | Braiding | 500 | |
674.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PUR | 0,64 | - | Foil + braiding | 100 | |
6,743.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | PUR | 0,64 | - | Foil + braiding | 1000 | |
3,371.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PUR | 0,64 | - | Foil + braiding | 500 | |
585.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | In accordance with EN 60332324 | Braiding | 100 |