Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170474/100 |
2170474/1000 |
2170474/500 |
2170475/100 |
2170475/1000 |
2170475/500 |
2170476/100 |
2170476/1000 |
2170476/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale della guaina | Flame retardant | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538.63 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | PVC | In accordance with EN 60332324 | 100 | |
5,386.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | PVC | In accordance with EN 60332324 | 1000 | |
2,693.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PVC | In accordance with EN 60332324 | 500 | |
743.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PUR | - | 100 | |
7,436.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | PUR | - | 1000 | |
3,718.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PUR | - | 500 | |
646.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | In accordance with EN 60332324 | 100 | |
6,464.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | In accordance with EN 60332324 | 1000 | |
3,232.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | In accordance with EN 60332324 | 500 |
Loading...
Categoria | CAT7 | Dimensione del conduttore | AWG22(0.32sq) | No. di core | 8 anima (8C) |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo(mm) | 9.0–9.9 | Colore | Verde / Verde brillante / Verde chiaro | NVP value | 79 |
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PE | Core identification | Colour | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | Foil | Stranding element | Pairs |
Outer diameter approx.(mm) | 9 |
Configura
Proprietà di base
Materiale della guaina
Flame retardant
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali