ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12-RJ45

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12-RJ45

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cordone di connessione Ethernet industriale, EtherCat, Cat.5e, connettore M12 su connettore RJ45, PUR, per catena portacavi
Industrial Ethernet EC Patchcord M12/RJ45
Adatto all’impiego in catene portacavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2171750
2171751
2171752
2171753
2171754
2171755
2171756
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength

31.68 €

1 Disponibile 5 giorni 100,5

32.89 €

1 Disponibile 5 giorni 101

35.25 €

1 Disponibile 8 giorni 102

37.53 €

1 Disponibile 5 giorni 103

42.18 €

1 Disponibile 5 giorni 105

53.80 €

1 Disponibile 8 giorni 1010

76.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG-size 26 Case connector connection 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Degree of protection (IP) IP67
NVP value 67 Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 M12
Type of connector connection 2 RJ45 8(4) Category 5E Pin assignment 1:1
Colour outer sheath Green Colour anti-kink sleeve Black Material connector of connector housing connection 1 Plastic
Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on Locking lever True
Suitable for cable guide chain True

Supporto tecnico