ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cordone di connessione Ethernet industriale, Cat.5e, connettore M12, codifica D, privo di alogeni, flessibile
Industrial Ethernet Patchcord M12
Privo di alogeni e autoestinguente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2171073
2171074
2171075
2171076
2171077
2171078
2171079
2171081
2171082
2171083
2171084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength Type of connector connection 2 Case connector connection 2 Material connector of connector housing connection 2

33.58 €

1 Disponibile 5 giorni 101M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

34.91 €

1 Disponibile 5 giorni 102M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

36.13 €

1 Disponibile 5 giorni 103M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

38.73 €

1 Disponibile 5 giorni 105M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

45.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1010M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

58.04 €

1 Disponibile 32 giorni 1020M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

19.79 €

1 Disponibile 5 giorni 101---

22.38 €

1 Disponibile 5 giorni 103---

24.95 €

1 Disponibile 5 giorni 105---

31.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1010---

44.24 €

1 Disponibile 8 giorni 1020---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG-size 26 Case connector connection 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Degree of protection (IP) IP67
NVP value 77 Cable construction 2x2 Type of connector connection 1 M12
Category 5E Pin assignment 1:1 Colour outer sheath Blue
Colour anti-kink sleeve Black Material connector of connector housing connection 1 Plastic Cable type SF/UTP
Anti-kink sleeve Moulded-on Suitable for cable guide chain False

Supporto tecnico