Codice articolo del costruttore: 2170889/100
Marca: LAPP
Prezzo: 1,991.50 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 100 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170889/100
Categoria | CAT5 | Dimensione del conduttore | AWG22(0.32sq) | No. di core | 4 anima (4C) |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo(mm) | 6.0–6.9 | Colore | Verde / Verde brillante / Verde chiaro | Operating temperature, fix | 70 |
Conductor category | Class 2 = stranded | Conductor material | Cu, tinned | Core insulation | Polypropylene |
Core identification | Colour | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Quad | Outer diameter approx.(mm) | 6,5 |
Si trova sulla pagina di ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5, il codice articolo è il seguente: 2170889/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170889/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2170889/1000 |
2170889/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
19,914.93 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | |
9,957.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 |