ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12-RJ45

ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12-RJ45

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cordone di connessione Ethernet industriale, Cat.5e, connettore M12 su connettore RJ45, PUR, flessibile
Industrial Ethernet Patchcord M12/RJ45
Privo di alogeni e autoestinguente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2171109
2171110
2171111
2171112
2171113
2171114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength

29.67 €

1 Disponibile 32 giorni 101

31.80 €

1 Disponibile 5 giorni 102

33.70 €

1 Disponibile 5 giorni 103

37.75 €

1 Disponibile 8 giorni 105

47.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

67.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG-size 26 Case connector connection 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Degree of protection (IP) IP67
NVP value 77 Cable construction 2x2 Type of connector connection 1 M12
Type of connector connection 2 RJ45 8(4) Category 5E Pin assignment 1:1
Colour outer sheath Blue Colour anti-kink sleeve Black Material connector of connector housing connection 1 Plastic
Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on Locking lever True
Suitable for cable guide chain False

Supporto tecnico